PMP30825

Información general

Este diseño de referencia flyback no aislado de 10 W utiliza el controlador UCC28742 para generar cuatro salidas (5 V a 150 mA, 12 V a 690 mA, 15 V a 80 mA, 18 V a 20 mA). El controlador proporciona regulación de tensión y corriente constantes. Los transistores se utilizan en lugar de un circuito de realimentación optoacoplador para reducir el costo total de la BOM.

Funciones
  • Entrada de 150-VDC, 430-VDC a cuatro salidas
  • Funciones de protección: sobretensión, línea baja, sobrecorriente y cortocircuito
  • Conmutación escalonada resonante para reducir las pérdidas de conmutación
  • Diseño probado con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
Opciones de tensión de salida PMP30825.1 PMP30825.2 PMP30825.3 PMP30825.4
Tensión de entrada (Min) (V) 150 150 150 11
Tensión de entrada (Máx) (V) 430 430 430 13
Tensión de salida (Nom) (V) 18 15 12 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .02 .08 .69 .15
Potencia de salida (W) .36 1.2 8.28 .75
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT178.PDF (3664 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM571.PDF (136 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM570.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM573.ZIP (1005 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFU3.ZIP (1005 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM572.PDF (170 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM569.PDF (372 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54202 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño
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
* Informe de prueba 150-VDC - 430-VDC Input, Multiple-Output Valley-Switching Flyback Reference... 24/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos