PMP30911

Información general

Este diseño de referencia es una contrafase aislada, a la que se han añadido transistores de efecto de campo (FET) SOT-23 en cascada para la versión de 24 V. Este conector en cascada amplía el rango de voltaje de entrada a 24 VIN ± 4 % en 6 V o 12 V no regulados o de circuito abierto. Con una selección de cuatro transformadores múltiples, es posible obtener 6 V (@ 300 mA) o 12 V (@ 150 mA) desde una fuente de 3.8 V o 24 V.

Funciones
  • Versiones de tensiones de entrada de 3.8 V o 24 V
  • Rango de tensión de salida de 6 V o 12 V
  • Clasificado para 150 mA o 300 mA según la versión seleccionada
  • Las dimensiones de la placa son de 51.56 mm × 17.27 mm y la altura es de = 11.9 mm para la versión de 24 V
Opciones de tensión de salida PMP30911.1 PMP30911.2
Tensión de entrada (Min) (V) 3.686 23.28
Tensión de entrada (Máx) (V) 3.914 24.72
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .15 .15
Potencia de salida (W) 1.8 1.8
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Forward- Push Pull Forward- Push Pull
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT284.PDF (1209 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAI4.ZIP (137 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAI3.ZIP (184 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAI6.ZIP (664 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG76.ZIP (95 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAI5.ZIP (502 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAI2.ZIP (224 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 3.8 V, 24 V to 6 V and 12 V, 1.8-W Isolated Push-Pull Reference Design PDF | HTML 18/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos