PMP30951

Información general

Este diseño de referencia introduce una pequeña fuente de alimentación auxiliar aislada que se utiliza para proporcionar accionamiento del transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) automotriz. Las tres salidas aisladas admiten tres controles de puerta. Cada salida suministra 15 V y –5 V. Se proporciona una salida adicional de 10 V en el lado primario. Para simplificar los devanados del transformador, se implementa una tierra virtual a través de diodos ZENER en el lado secundario y es muy adecuada para cargas simétricas.

El convertidor de retorno admite una tensión de entrada de arranque de hasta 5 V como mínimo y un volcado de carga de hasta 42 V como máximo.

Funciones
  • Transformador simple por tierra virtual a través de divisores ZENER
  • La regulación del lado primario evita el optoaislador
  • Tres salidas HV aisladas más una salida LV única y tensión de aislamiento de 3 kV
  • El amplio rango de tensión de entrada admite arranque a 5 V y descarga de carga de 42 V
Opciones de tensión de salida PMP30951.1 PMP30951.2 PMP30951.3 PMP30951.4 PMP30951.5 PMP30951.6 PMP30951.7
Tensión de entrada (Min) (V) 8 8 8 8 8 8 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16 16 16 16 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -5 15 -5 15 -5 10
Amperímetro de salida (Máx) (A) .075 .075 .075 .075 .15 .15 .2
Potencia de salida (W) 1.125 .375 1.125 .375 2.25 .75 2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT272.PDF (2808 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA95.PDF (197 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA94.PDF (258 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA97.ZIP (836 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG57.ZIP (121 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA96.PDF (641 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA93.PDF (227 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con protección de modo Hicc

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Isolated 10-W PSR DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 5/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos