PMP31092

Información general

Esta fuente de alimentación es un diseño de referencia de puente completo de 140 W para aplicaciones que requieren alta densidad y baja altura de los componentes gracias al transformador planar. El diseño se basa en una topología de puente completo de conmutación dura que utiliza diodos Schottky en el lado secundario y se acciona a través del LM5045. Se utiliza un transformador planar para minimizar el espacio ocupado y la altura. La placa de circuito impreso (PCB) tiene seis capas y los componentes se ensamblan en la parte superior e inferior. La unidad está diseñada para un funcionamiento continuo con una carga nominal a una temperatura ambiente (TA) <40 °C. Se recomienda un caudal de aire mínimo de 200 pies lineales por minuto (LFM) para temperaturas ambiente superiores.

Funciones
  • Convertidor de potencia de puente completo de 140 W y perfil bajo
  • Entrada de 19 a 30 VCC y salida de 56 VCC y 2.5 A
  • Eficiencia máxima del 94.4 % con una entrada de 18 VCC y una carga de 56 W
  • Dimensiones compactas de la placa de 47 mm × 84.2 mm y 11.34 mm de altura
Opciones de tensión de salida PMP31092.1
Tensión de entrada (Min) (V) 19
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 56
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 140
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT308.PDF (1085 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAZ5.PDF (390 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAZ4.PDF (149 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAZ7.ZIP (1226 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA9.ZIP (179 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAZ6.PDF (1202 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAZ3.PDF (257 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5045 — Controlador PWM de puente completo con controladores MOSFET integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM8261 — Amplificador operacional único de 30 V y 21 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041B12 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.2 %
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
* Informe de prueba Low-Profile 140-W Full-Bridge Reference Design PDF | HTML 20/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos