PMP31140

Información general

Este diseño de referencia presenta un cargador de supercondensador de etapa única fuera de línea. El controlador de retorno de corriente constante y tensión constante aislada UCC28740 carga tres supercondensadores en serie directamente desde una entrada amplia (de 195 VCA a 480 VCA). La tensión de salida del supercondensador está limitada a 6.5 ​​V.

Funciones
  • Conmutación de valle de anillo resonante
  • Límite de tensión del supercondensador de 6.5 V
  • Amplio rango de tensión de entrada de 195 VAC a 480 VAC
  • Protección de salida contra sobretensión y sobrecorriente
  • Diseño probado completo con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
Opciones de tensión de salida PMP31140.1
Tensión de entrada (Min) (V) 195
Tensión de entrada (Máx) (V) 480
Tensión de salida (Nom) (V) 6.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.1
Potencia de salida (W) 7.15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT288.PDF (2676 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAP8.PDF (202 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAP7.PDF (133 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAQ0.ZIP (1522 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG90.ZIP (217 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAP9.PDF (433 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAP6.PDF (306 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Offline Supercapacitor Backup Power Supply With Passive Cell Balancing Ref Des PDF | HTML 8/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos