PMP31179

Información general

Se trata de un diseño de referencia compacto de 30 V de CC y 400 W para aplicaciones de aviónica que funciona con una frecuencia de red de entre 400 Hz y 800 Hz. Para corregir el factor de potencia y minimizar el contenido armónico de la corriente de entrada se utiliza una corrección del factor de potencia (PFC) de modo de transición (TM) intercalado bifásico basada en el UCC28064A. La CC/CC se implementa utilizando la etapa HB-LLC con el UCC256404. La eficiencia se mejora aún más utilizando la rectificación síncrona en el lado secundario.

Funciones
  • Eficiencia global >92 % a carga completa con una eficiencia máxima del 92.8 %
  • Alto factor de potencia >0.99, cumple el estándar PFC y THD de corriente para los estándares de aviónica DO-160
  • La función para evitar un ZCS y la detección de OVP en el controlador LLC mejoran la robustez y protegen los sistemas de sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión para garantizar la seguridad
  • Dimensiones de la placa de 218.44 mm × 102.26 mm, altura = 31.75 mm
Opciones de tensión de salida PMP31179.1 PMP31179.2
Tensión de entrada (Min) (V) 96 200
Tensión de entrada (Máx) (V) 134 260
Tensión de salida (Nom) (V) 240 30
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.79 13.3
Potencia de salida (W) 429.6 399
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología PFC- Multiphase Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT292.PDF (1565 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAK8.PDF (465 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAK7.PDF (164 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAL0.ZIP (3972 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG80.ZIP (223 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAK9.PDF (1305 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAK6.PDF (478 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256404 — Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja, funcionamiento en espera ultrasilencioso e inicio

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28064A — Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con alta eficiencia de carga ligera

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA181 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331B — Comparador rentable de un solo canal y de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV171 — Amplificador operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2951 — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2981 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517 — Contr. puerta lado bajo, único canal, 20 V VDD y 4 A/4 A, UVLO de 4 V y estructura de doble entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 7,7 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 400-W AC/DC Reference Design for Avionics PDF | HTML 5/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos