PMP31193

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador flyback UCC28742 para producir dos salidas, 23 V a 1.0 A y 5.0 V a 0.15 A, a partir de una entrada trifásica. El UCC28742 utiliza un acoplador óptico para regular la salida y mejorar la respuesta transitoria. La tecnología de conmutación de valle reduce las pérdidas por conmutación y mantiene alta la eficiencia.

Funciones
  • Conmutación de valle de anillo resonante
  • Dos salidas de 2 V o 1.0 A y 5.0 V o 0.15 A.
  • Tensión de entrada de CA trifásica de 332 VCA a 459 VCA
  • Protección de salida contra sobretensión y sobrecorriente
  • Diseño probado completo con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
Opciones de tensión de salida PMP31193.1 PMP31193.2
Tensión de entrada (Min) (V) 332 332
Tensión de entrada (Máx) (V) 459 459
Tensión de salida (Nom) (V) 23 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .15
Potencia de salida (W) 23 .495
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT321.PDF (1864 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBB9.PDF (227 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBB8.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBC1.ZIP (2235 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD3.ZIP (134 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBC0.PDF (173 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBB7.PDF (302 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño
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
* Informe de prueba 3-Phase Input Valley Switching Flyback With Two Outputs Reference Design PDF | HTML 17/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos