PMP31248

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de retorno cuasi resonante basada en el controlador de regulación del lado primario (PSR) UCC28730 y el UCC24650 (monitor de activación). El uso de la topología PSR elimina la necesidad de un optoacoplador, aumenta la fiabilidad y optimiza el costo del sistema. Este diseño consigue menos de 6 mW de alimentación en espera a 230 VCA y más del 85 % de eficiencia a 25 W de carga.

Funciones
  • Entrada de 185 VCA a 265 VCA con 50 Hz y 60 Hz y salida de 12 V, 2.1 A
  • Más del 85 % de eficiencia media en cuatro puntos
  • Más del 82 % de eficiencia con una carga del 2 % (0.4 W)
  • Menos de 6 mW de pérdidas en modo de espera
  • Protección contra cortocircuitos de salida
Opciones de tensión de salida PMP31248.1
Tensión de entrada (Min) (V) 185
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1
Potencia de salida (W) 25.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT339.PDF (985 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBP0.PDF (204 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBO9.PDF (279 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBP2.ZIP (1070 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGF9.ZIP (126 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBP1.PDF (617 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBO8.PDF (315 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730-Q1 — Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
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
* Informe de prueba Universal AC Input, 12-V, 25-W PSR Reference Design PDF | HTML 30/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos