PMP31291

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación flexible y compacta que proporciona un carril de tensión de salida negativa. El diseño incluye un dispositivo LM70880-Q1 (un convertidor reductor de alta eficiencia de 80 V y 8 A). El valor de tensión de salida se puede seleccionar entre tres ajustes predefinidos: -7 V, -10 V, -11 V.

Funciones
  • Tensión de salida negativa
  • Tensión de salida seleccionable (de –7 V a –11 V)
  • La conversión de alta eficiencia se debe al uso de la rectificación síncrona
  • Cambios de nivel para señales buenas de activación y potencia
  • Se construyó y probó el diseño 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT386.PDF (1104 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCV2.PDF (201 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCV1.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCV4.ZIP (1134 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO6.ZIP (498 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCV3.PDF (812 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCV0.PDF (231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM70880 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM70880-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja EMI, entrada de 4.5 V a 80 V y 8 A, de alta densidad par

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2, 42 mOhm, protección contra desca
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
* Informe de prueba 27W Inverting Buck Boost Reference Design PDF | HTML 17/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos