PMP31333

Información general

Esta fuente de alimentación de pequeño factor de forma proporciona potencia de polarización a los controladores de compuertas de MOSFET de carburo de silicio (SiC) o nitruro de galio (GaN) aislados, cuando se espera una dV/dT extremadamente alta en el lado secundario, como en los interruptores de banda ancha. La placa admite una entrada de 24 V y suministra 12 V a 200 mA. La topología inductor-inductor-condensador (LLC) resonante, combinada con la baja capacitancia primaria a secundaria, hace que este convertidor sea una opción para aplicaciones de bajo ruido y alta inmunidad transitoria de modo común (CMTI), al tiempo que reduce la inyección de corriente en modo común a través del transformador. Aunque este convertidor LLC aislado funciona en bucle abierto, la tensión de salida sigue haciendo un seguimiento de VIN y tiene una variación muy baja en comparación con la corriente de carga.

Funciones
  • Aislamiento reforzado
  • Capacitancia extremadamente baja entre el devanado primario y secundario
  • Regulado de 24VIN a 12VOUT
  • Probado con capacitancia de salida conmutada de 30 µF (primera activación del GaN de lado alto o SiC-FET)
  • Topología LLC resonante (lado secundario)
Opciones de tensión de salida PMP31333.1
Tensión de entrada (Min) (V) 22
Tensión de entrada (Máx) (V) 26
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 2.4
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT428.PDF (562 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDV9.PDF (333 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDW1.PDF (413 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDW0.ZIP (911 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGV8.ZIP (243 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDV8.PDF (539 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDV7.PDF (594 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1 — Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Reinforced-Isolation LLC Converter Reference Design for SiC and GaN Driving Supply PDF | HTML 25/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos