PMP31342

Información general

Este diseño de referencia del convertidor µCC/CC automotriz demuestra un convertidor inductor-condensador (LLC) de medio puente asincrónico que cubre un rango de tensión de entrada de 225 V a 450 V con el modelo UCC256612-Q1. La tensión de salida es 48 V con una corriente de carga máxima de 6.25 A. El diseño puede funcionar con hasta 196 V antes de apagarse. La regulación del lado secundario se logra mediante el uso del optoemulador ISOM8110-Q1.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada cubierto con el convertidor LLC
  • Excelente comportamiento dinámico
  • Regulación de carga ajustada
  • Regulación del lado secundario apta para el sector automotriz sin efecto de envejecimiento
  • Eficiencia de carga completa sobre 93.5 %
Opciones de tensión de salida PMP31342.1
Tensión de entrada (Min) (V) 220
Tensión de entrada (Máx) (V) 450
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6.25
Potencia de salida (W) 300
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT223.PDF (2435 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEF5.PDF (242 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEF7.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEF6.ZIP (2153 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC890.ZIP (146 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEF4.PDF (639 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEF3.PDF (284 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25661-Q1 — Controlador LLC de alta densidad, amplio VIN y VOUT con IPPC para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8110-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión
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
* Informe de prueba Automotive 300W μDC/DC Converter Reference Design Using Half-Bridge LLC PDF | HTML 5/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos