PMP40001

Información general

El PMP40001 es un diseño de referencia USB tipo C PD DFP con todas las funciones. La configuración analógica pura del controlador de fuente USB tipo C (TPS25740) facilita la negociación PD. Admite 3 conjuntos de opciones de tensión de salida, incluyendo 5 V/12 V/20 V.  La corriente de salida máxima es de 3 A, lo que proporciona una potencia de salida máxima de 60 W a 20 V. La eficiencia total de este diseño puede alcanzar el 96 % a carga completa gracias a la adopción del controlador buck-boost de alto rendimiento LM5175, lo que también significa un buen rendimiento térmico. El rango de tensión de entrada válido es de 6 V a 13.5 V, compatible con baterías de litio de 2S y 3S.

Funciones
  • Alta potencia de descarga de hasta 20 V/3 A
  • Compatibilidad total con el perfil PD 4 del USB tipo C
  • Compatibilidad con entrada de celdas 2S, 3S
  • Alta eficiencia de hasta el 96 % a carga completa
  • Tamaño reducido con un bajo recuento de componentes
  • Configuración analógica pura para negociación PD USB tipo C
Opciones de tensión de salida PMP40001.1 PMP40001.2 PMP40001.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.5 13.5 13.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 3
Potencia de salida (W) 15 36 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX9.PDF (2220 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRM94.PDF (237 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM93.PDF (88 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM96.ZIP (3045 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA6.ZIP (449 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM95.PDF (2092 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM92.PDF (534 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E1B06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1 pF, ±5.5 V y ±10 kV con clasificación ESD para USB 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740 — Controlador fuente USB tipo C™ Rev 1.2 y PD USB 2.0 (5 V/12 V/20 V) TPS25740

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP40001 Test Results 10/06/2016
Artículo técnico The power to innovate industrial design PDF | HTML 27/03/2017
Artículo técnico Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 14/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos