PMP40100

Información general

El PMP40100 es una solución de retorno aislada que acepta una tensión de entrada de 5 V a 36 V y proporciona varios carriles de salida aislados de 3 kV a la carga. El diseño de referencia está configurado para carriles de 15 V en 100 mA y de 6 V en 300 mA cada uno. El diseño de referencia cuenta con una buena regulación de línea y carga y un buen rendimiento térmico. El diseño también integra el bobinado del transformador dentro de la propia PCB, lo que reduce significativamente el tamaño de la placa y facilita su integración en una placa de sistema.

Funciones
  • Tensión de entrada amplia de 5 Vcc a 36 Vcc
  • Varios carriles de salida aislados de 3 kV
  • Buena regulación de línea y carga
  • Componentes de un único lado
  • Transformador de bobinado de PCB
Opciones de tensión de salida PMP40100.1 PMP40100.2
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 6 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .1
Potencia de salida (W) 1.8 1.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- CCM Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCR5.PDF (672 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRP12.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP11.PDF (46 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP14.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCZ7.ZIP (317 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP13.PDF (738 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP10.PDF (165 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP40100 Test Results 9/12/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10725 — Diseño de referencia de solución Flyback de salida aislada multipuerto con el LM3481

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos