PMP10725

Información general

La PMP10725 es una solución de retorno aislada que acepta una tensión de entrada de 15 a 36 VIN y proporciona una salida multipuerto hacia la carga. Este diseño de referencia compara las soluciones de control primarias y secundarias. Con el control primario, puede lograr una mayor eficiencia con un menor costo de la BOM, pero el rendimiento de regulación no es tan bueno. Con el control secundario, puede lograr un gran rendimiento de la regulación de carga con el control de la tensión del carril de 24 V. Este diseño de referencia de retorno de LM3481 se puede utilizar para alimentar el módulo de salida digital en aplicaciones de PLC industriales.

Funciones
  • Salida aislada multipuerto
  • Control primario con bajo costo de BOM
  • Control secundario con gran rendimiento de regulación
  • Control en modo de corriente máxima
  • Flexible para otras aplicaciones aisladas
Opciones de tensión de salida PMP10725.1 PMP10725.2 PMP10725.3
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 24 6 6
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 .1 .1
Potencia de salida (W) 12 .6 .6
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBO5.PDF (1396 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRL95.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL94A.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC21.ZIP (176 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL92A.PDF (335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRL93A.PDF (335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %
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
* Informe de prueba PMP10725 Test Results 8/04/2016
Artículo técnico Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 29/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10532 — Fuente de alimentación Fly-Buck de tres salidas aisladas para aplicaciones de PLC industriales - Dis PMP10723 — Diseño de referencia de solución Flyback de salida aislada de 53 V/400 mA con el LM3481

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos