PMP40144

Información general

El PMP40144 es una solución de diseño de referencia de 12 V y 2 A para aplicaciones PoE. La solución implementa un controlador del lado principal de alta eficiencia UCC28704, que elimina los componentes de retroalimentación (TL431, optoacoplador). La eficiencia es superior al 89 % a carga completa. Las funciones integradas UVLO, OVP y salida OVP, OCP mejoran la fiabilidad del sistema de potencia. El diseño se logra en un formato compacto (68 mm X 36 mm X 15 mm).

Funciones
  • Eficiencia >89 % con carga completa
  • La regulación del lado principal (PSR) elimina el optoacoplador.
  • bloqueo por baja tensión de entrada, protección contra sobretensión, protección contra sobretensión de salida
  • Protección contra sobrecorriente de salida con reintento automático
  • Tamaño (long. x an. x alt.): 68 mm × 36 mm × 15 mm
Opciones de tensión de salida PMP40144.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDV9.PDF (582 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTM8.PDF (68 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTM7.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTN0.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE14.ZIP (338 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTM9.PDF (470 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTM6.PDF (92 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP40144 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos