PMP40285

Información general

PMP40285 es un diseño de referencia de cargador USB Type-C™ de doble puerto. Este diseño toma una tensión de entrada automotriz, la salida va a dos puertos USB Type-C. Cada uno de estos puertos suministra 5 V y 3 A para dispositivos USB Type-C™. El diseño es totalmente compatible con USB Type-C y compatible con versiones anteriores con las configuraciones BC1.2 y puerto de carga dedicada. El diseño es rentable gracias a la solución de un solo chip para salidas de puerto orientado hacia abajo USB Type-C dobles y al reducido número de componentes.

Funciones
  • Diseño de puerto orientado hacia abajo USB Type-C™ de doble canal
  • Eficiencia del 90 % con entrada de 12 V y carga completa con interruptores USB
  • Protección IEC contra descargas electrostáticas integrada
  • Protocolos de carga DCP USB BC1.2 compatibles
  • Bajo número de componentes
Opciones de tensión de salida PMP40285.1 PMP40285.2
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 15 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE27.PDF (849 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUW8.PDF (163 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUW7.PDF (163 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUX0.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEB8.ZIP (459 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUW9.PDF (819 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUW6.PDF (122 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM73606 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E001-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2513A-Q1 — Administrador automotriz doble DP/DM de puerto de carga USB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810-Q1 — Controlador automotriz DFP USB tipo C™ Rev 1.2 e interruptor de alimentación con detección de carga
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
* Informe de prueba PMP40285 Test Results 19/12/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP40286 — Diseño de referencia de DFP USB Type-C™ de 5 V y 3 A + cargador USB tipo A de 5 V y 2.4 A para autom

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos