PMP40286

Información general

El PMP40286 es un diseño de referencia de cargador para automóvil de doble puerto.  La salida va a un puerto USB Type-C™ de 5 V y 3 A y a un puerto USB tipo A de 5 V y 2.4 A. El puerto USB Type-C puede ser compatible con las configuraciones BC1.2 y puerto de carga dedicada. El puerto tipo A es capaz de compensar los efectos en la caída de tensión cuando un teléfono inteligente o una tableta están conectados al cargador USB mediante un cable largo. La eficiencia de la solución es superior al 91 % después de conmutar el USB a una entrada de 12 V.

Funciones
  • Diseño de referencia totalmente integrado para puerto orientado hacia abajo (DFP) USB Type-C.
  • Eficiencia de 91.4 % a 12 Vin con carga completa con interruptores USB
  • Compensación de cable lineal para resistencia de cable de 75 mOhm en el canal USB tipo A.
  • Protección IEC contra descargas electrostáticas integrada
  • Protocolos de carga DCP USB BC1.2 compatibles
Opciones de tensión de salida PMP40286.1 PMP40286.2
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 2.4
Potencia de salida (W) 15 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE31.PDF (978 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRV22.PDF (129 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV21.PDF (164 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV24.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC9.ZIP (496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV23.PDF (791 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV20.PDF (116 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM73606 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para USB

Hoja de datos: PDF
Controladores USB-A

TPS2514A-Q1 — Controlador de puerto de carga dedicado USB TPS2514A-Q1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2549-Q1 — Controlador automotriz de puerto de carga USB con compensación de caída

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810-Q1 — Controlador automotriz DFP USB tipo C™ Rev 1.2 e interruptor de alimentación con detección de carga
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
* Informe de prueba PMP40286 Test Results 20/12/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP40285 — Diseño de referencia de cargador DFP USB Type-C™ de doble puerto de 5 V y 3 A para automoción

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos