PMP40294

Información general

El diseño de referencia PMP40294 está creado para baterías de alta capacidad que requieren cada vez más potencia de carga y descarga. Puede admitir una tensión de entrada amplia (5 ~ 20 V) desde cualquier adaptador y generar la corriente de carga máxima de hasta 3 A a baterías 3S. Al adoptar el controlador buck-boost bidireccional BQ25703A, el flujo de energía puede fluir de forma bidireccional en la misma etapa de potencia. En modo inverso, puede generar 5/9/12/14.5/15/16/19/20 V 3 A de baterías al puerto. La programabilidad digital también proporciona funciones ampliadas adicionales.  

Funciones
  • Flujo de potencia bidireccional
  • Amplio rango de tensión de entrada de 5 V a 20 V
  • Ocho opciones de tensión de salida
  • Programabilidad digital
  • Tamaño reducido con un bajo recuento de componentes
Opciones de tensión de salida PMP40294.1 PMP40294.2 PMP40294.3 PMP40294.4 PMP40294.5
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20 20 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) 5 9 12 15 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 3 3 2.25
Potencia de salida (W) 15 27 36 45 45
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDS6.PDF (2872 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTB7.PDF (307 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTB6.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTB9.ZIP (1803 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDY7.ZIP (420 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTB8.PDF (1626 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTB5.PDF (341 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25703A — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC de 1-4 celdas I2C con monitor del sistema y p

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62130 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E1B06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1 pF, ±5.5 V y ±10 kV con clasificación ESD para USB 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — MCU de 16 MHz con 56KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD17308Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 11.8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 245 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2
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
* Informe de prueba PMP40294 Test Results 3/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos