PMP40347

Información general

Este diseño de referencia se diseñó para la aplicación del medidor E trifásico. Utiliza el controlador de retorno cuasirresonante UCC28600 para generar tres carriles de salida aislados de 3 KV a partir de una fuente de entrada extremadamente amplia de 110 VCA a 420 VCA. Los carriles de salida 3 tienen protecciones independientes para mejorar la fiabilidad del sistema. El convertidor buck sincrónico TPS560430 se utilizó en el carril de 12 V y 0.7 A para generar una tensión de ondulación de salida del 0.1 % para los módulos posteriores. El tamaño de la placa es 100 mm(L)*50 mm(A)*20 mm(P).

Funciones
  • Amplio rango de entrada de 110 VCA a 420 VCA
  • Carriles aislados de la salida 3 KV: 12 V/0.7 A, 12 V/0.2 A, 5 V/0.2 A
  • 0.1 % de ondulación de salida para carril de 12 V y 0.7 A
  • OVP de entrada, OCP de salida independiente y función SCP para cada carril
  • Tamaño: 100(L)*50(A)*20 mm(P)
Opciones de tensión de salida PMP40347.1 PMP40347.2 PMP40347.3
Tensión de entrada (Min) (V) 110 110 110
Tensión de entrada (Máx) (V) 420 420 420
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .7 .2
Potencia de salida (W) 2.4 8.4 1
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEA5.PDF (1202 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRW58.PDF (166 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW57.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW60.ZIP (31 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEM9.ZIP (564 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW59.PDF (816 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW56.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2992 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP40347 Test Results 26/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos