PMP40379

Información general

Este diseño de referencia de convertidor LLC de una etapa ilustra cómo convertir una tensión de entrada de CA (de 100 a 120 VCA y de 200 a 240 VCA) en una salida de CC ±42 V aislada con el controlador resonante UCC256302. El diseño tiene una salida ±42 V regulada que puede manejar hasta 6 A de corriente de salida continua y 12 A de corriente máxima durante 100 ms.

Funciones
  • Funcionamiento en un rango de entrada de 100 VCA a 120 Vca o de 200 Vca a 240 VCA sin PFC de parte frontal
  • Proporciona ±42 V en una corriente de salida continua/pico 12 A 6 A para el amplificador de audio
  • Más del 95 % de eficiencia máxima y menos de 500 mW de consumo de potencia en modo de espera a 230 VCA
Opciones de tensión de salida PMP40379.1 PMP40379.2 PMP40379.3 PMP40379.4
Tensión de entrada (Min) (V) 100 100 200 200
Tensión de entrada (Máx) (V) 120 120 240 240
Tensión de salida (Nom) (V) 42 -42 42 -42
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6 6 6 6
Potencia de salida (W) 252 252 252 252
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC AC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT037.PDF (1108 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXP9.PDF (233 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXP8.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXQ1.ZIP (2169 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF11.ZIP (1226 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXQ0.PDF (1396 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXP7.PDF (201 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256302 — Controlador resonante LLC con inicio de alta tensión que permite una potencia en espera baja

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 500-W, Single Stage LLC Power Supply Reference Design for Audio Amplifier 9/11/2018
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos