PMP40482

Información general

Este es un diseño de referencia de una etapa que convierte un voltaje de entrada de CA de 85-115-V CA a tres salidas aisladas: 12 V/7.5 A, 60 V/2.5 A, 25 V/0.4 A con una salida no aislada de 21 V/0.15 A que utiliza el controlador resonante UCC256304. El diseño es para aplicaciones industriales y el costo de la lista de materiales (BOM) está altamente optimizado con la estructura de una etapa y el uso del controlador resonante. El arranque de alta tensión, el controlador integrado y el funcionamiento de ráfaga de UCC256304 permiten el uso mínimo de componentes discretos y elimina la necesidad de una alimentación auxiliar.

Funciones
  • La solución CA/CC de una etapa con rango de entrada de 85-115-V CA elimina la necesidad de PFC de la parte frontal
  • Genera múltiples tensiones de salida aplicables a diferentes aplicaciones
  • La retroalimentación ponderada permite una regulación cruzada ajustada para las salidas de 60-V y 12-V CC
  • El diseño de bajo perfil con altura máxima de la placa de 35 mm
  • Proporciona una conversión eficiente de la energía con más del 92 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP40482.1 PMP40482.2 PMP40482.3 PMP40482.4
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 115 115 115 115
Tensión de salida (Nom) (V) 12 60 25 21
Amperímetro de salida (Máx) (A) 7.5 2.5 .4 .15
Potencia de salida (W) 90 150 10 3.15
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC AC AC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT102.PDF (1157 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZJ3.PDF (221 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZJ2.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZJ5.ZIP (1876 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF4.ZIP (1243 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZJ4.PDF (1403 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZJ1.PDF (196 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 250-W Single-Stage LLC Converter With Multiple Outputs Reference Design 12/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos