PMP40508

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor fuera de línea de salida doble de 40 W que utiliza el UCC28742, un regulador del lado secundario. Un carril 5 V se regula con una exactitud de ±1 % y la regulación cruzada del carril 12 V está dentro del -8 % ~+14 % con una carga del 25 % al 100 %. El diseño adopta una placa de circuito impreso de una sola capa para optimizar los costes. La eficiencia máxima es del 82.68 % a 115 V/60 Hz y del 84.03 % a 230 V/50 Hz. El consumo de potencia en modo de espera es de 32.7 mW a 115 V/60 Hz y de 57.51 mW a 230 V/50 Hz.

Funciones
  • Diseño de PCB de capa única para la optimización de costos
  • Alta exactitud del carril de salida 5 V
  • Eficiencia máxima del 82.68 % a 115 V/60 Hz y del 84.04 % a 230 V/50 Hz
  • Bajo consumo de potencia en modo de espera
Opciones de tensión de salida PMP40508.1 PMP40508.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 2.5
Potencia de salida (W) 10 30
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT107.PDF (2123 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZO3.PDF (130 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZO2.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZO5.ZIP (600 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG4.ZIP (1783 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZO4.PDF (739 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZO1.PDF (135 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba AC Input, 5-V/2-A and 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Converter Reference Design 7/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos