PMP40514

Información general

Este diseño de referencia se desarrolló para evaluar un sistema convertidor PD de retorno de abrazadera activa aislado de 13 W que utiliza la interfaz PoE IEEE 802.3at y el controlador CC/CC TPS23756. El convertidor es capaz de admitir los requisitos de potencia máxima de 13 W IEEE 802.3at. Presenta una buena eficiencia, regulación de carga y rendimiento eléctrico relacionado.

Funciones
  • Compatible con dispositivos de potencia compatibles con IEEE 802.3at
  • La PD PoE combinada y el controlador CC/CC simplifican el diseño
  • Alta eficiencia y mejor rendimiento EMI con tecnología de conmutación suave
Opciones de tensión de salida PMP40514.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Active Clamp^POE
Equipos de comunicación
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT074.PDF (2008 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYO7.PDF (57 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYO6.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYO9.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF83.ZIP (207 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYO8.PDF (717 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYO5.PDF (223 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23756 — PD de PoE de clase 4 con controlador CC-CC de retorno/avance y compatibilidad con adaptador de 12 V-

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba Class 3 isolated high-efficiency active clamp flyback converter for PoE power 15/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos