PMP40542

Información general

Este diseño de referencia es para un cargador USB Type-C de doble puerto, para uso automotriz, en una dimensión de 30 mm x 30 mm. El TPS25833-Q1 se utiliza como regulador CC/CC y controlador de puerto. La eficiencia de la solución es del 92.93 % con una potencia de 2 × 15 W de salida, lo que conlleva un aumento de temperatura de solo 55.9 °C. En un entorno de 85 °C, la temperatura más alta de la placa es de 137 °C. La compensación de la caída del cable programable ayuda a los dispositivos portátiles a cargar a una corriente y voltaje óptimos con cargas pesadas.

Funciones
  • Tamaño de diseño pequeño
  • 92.93 % de eficiencia a una potencia de 2 x 15 W de salida
  • Buen rendimiento térmico
  • Compensación de caída del cable programable para una carga óptima
Opciones de tensión de salida PMP40542.1 PMP40542.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 15 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT125.PDF (2134 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM119.PDF (188 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM118.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM121.ZIP (1083 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL0.ZIP (1250 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM120.PDF (747 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM117.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para USB-C

TPS25831-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C™ DCP con protección STB, compensación de cable y plegado t

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25833-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C DCP con compensación de cable y plegado térmico
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
* Informe de prueba Small Size, Automotive Dual 15-W USB Type-C™ Charger Reference Design 12/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos