PMP40543

Información general

Este diseño de referencia es para un cargador USB de tipo C y USB tipo A para uso automotriz con una dimensión de 45-mm x 45-mm. El TPS25833-Q1 se utiliza como regulador CC/CC y controlador de puerto. La eficiencia de la solución es del 93.2 % con una salida de 27 W, lo que conduce a un aumento de temperatura de solo 40.8 °C. En un entorno de 85 °C, la temperatura más alta de la placa es de 126.4 °C. La compensación de la caída del cable programable ayuda a los dispositivos portátiles a cargar a una corriente y voltaje óptimos con cargas pesadas. Se implementa un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) para una gestión térmica inteligente a fin de reprogramar el límite de corriente de salida. 

Funciones
  • Tamaño de diseño pequeño
  • Eficiencia del 93.2 % con una salida de 27 W
  • Aumento de temperatura de solo 40.8 °C durante el funcionamiento a carga completa
  • Compensación de caída del cable programable para una carga óptima
  • Gestión térmica inteligente
Opciones de tensión de salida PMP40543.1 PMP40543.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 2.4
Potencia de salida (W) 15 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT130.PDF (2264 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM148.PDF (167 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM147.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM150.ZIP (1468 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL6.ZIP (1375 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM149.PDF (839 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM146.PDF (227 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para USB-C

TPS25831-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C™ DCP con protección STB, compensación de cable y plegado t

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25833-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C DCP con compensación de cable y plegado térmico
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
* Informe de prueba Automotive 15-W USB Type-C™ and 12-W USB Type-A Charger Reference Design 20/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos