PMP40569

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor flyback aislado con entrada de CC de 36~57-Vdc y salida de 5-V/4-A que utiliza LM5155 y UCC24612. La frecuencia de conmutación es de 250 kHz. Con el controlador de rectificación sincrónica UCC24612 y un MOSFET en el lado secundario, el sistema logra una eficiencia máxima del 89.29 % en la entrada de 36 V, que es un 3.86 % superior a la rectificación Schottky. La temperatura del MOSFET rectificado es 33 grados centígrados menor que Schottky con salida a carga completa. La regulación de carga en todo el rango de entrada está dentro de ±0.5 %.

Funciones
  • Un flyback aislado con una solución de rectificación sincrónica sencilla
  • Frecuencia de conmutación de 250 kHz
  • 89.29 % de eficiencia máxima
  • Bajo aumento de temperatura del componente rectificado
Opciones de tensión de salida PMP40569.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 20
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT144.PDF (3192 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM272.PDF (125 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM271.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM274.ZIP (835 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFO0.ZIP (1574 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM273.PDF (599 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM270.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18514Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración
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
* Informe de prueba 36~57-Vdc Input, 5-V/4-A Output Isolated Flyback Reference Design 17/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos