PMP40871

Información general

Este diseño de referencia ofrece una fuente de alimentación de bajo ruido y salida de 48 V y para la aplicación de alimentación fantasma con TPS61391 y el TPS7A4101. TPS61391 es un convertidor elevador PWM de 700 kHz que convierte 3.3 V o 5 V a 48.5 V. TPS7A4101 es una LDO de entrada tolerante de 50 V y caída de 0.29 V que reduce 48.5 V a 48 V y minimiza el rizado de salida. El diseño admite una potencia de salida de 48 V y 20 mA a una entrada de 5 V. La ondulación de salida es de aproximadamente 8.4 mV, que es bajo para la aplicación de alimentación fantasma.

Funciones
  • Convertir salida de 3.3 V-5 V a 48 V
  • Bajo rizado de salida para aplicaciones de alimentación fantasma
Opciones de tensión de salida PMP40871.1 PMP40871.2
Tensión de entrada (Min) (V) 3.3 48.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 5 48.5
Tensión de salida (Nom) (V) 48.5 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) .02 .02
Potencia de salida (W) .97 .96
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Non Sync Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT235.PDF (1749 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM872.PDF (128 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM871.PDF (167 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM874.ZIP (415 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG09.ZIP (949 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM873.PDF (378 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM870.PDF (156 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61391 — Convertidor elevador de salida de 85 V con espejo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 48-V Output Low-Noise Phantom Power Reference Design PDF | HTML 22/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos