PMP41031

Información general

Este diseño de referencia proporciona cuatro salidas aisladas de 24 V, 15 V, –15 V, 8 V y salida máxima de 150 W con topología flyback de dos interruptores. La fuente de alimentación se puede alimentar desde una entrada de 350 V a 1500 V CC. Este diseño utiliza el controlador flyback de conmutación de valle UCC28740. El diseño logra una eficiencia del 89.11 % en la entrada de 600 V y una eficiencia del 86.17 % en la entrada de 1500 V, en condiciones de carga completa.

Funciones
  • Amplio rango de entrada de 350 V a 1500 V CC
  • La topología flyback de dos interruptores recicla la energía de fuga
  • El controlador de modo cuasi-resonante mejora la eficiencia
  • Menos estrés de voltaje en el interruptor primario
  • Eficiencia máxima del 89.11 % con entrada de 600 V y salida de 150 W.
  • Eficacia del 86.17 % con entrada de 1500 V y salida de 150 W.
Opciones de tensión de salida PMP41031.1 PMP41031.2 PMP41031.3 PMP41031.4
Tensión de entrada (Min) (V) 350 350 350 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 1500 1500 1500 1500
Tensión de salida (Nom) (V) 24 15 -15 8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 .8 2
Potencia de salida (W) 72 45 12 16
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT355.PDF (1359 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBZ5.PDF (522 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBZ4.PDF (181 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBZ7.ZIP (3807 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGI1.ZIP (2857 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBZ6.PDF (1903 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBZ3.PDF (536 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari
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
* Informe de prueba 350-V to 1500-V Input 150-W Isolated Auxiliary Power Reference Design PDF | HTML 9/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos