PMP41038

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor aislado para módulos de cristal inteligente con topología de retorno al vuelo. El convertidor utiliza el controlador de modo de corriente de pico LM51561 para lograr un consumo de energía en modo de espera inferior a 20 mW a una tensión de entrada de 14 V y prolongar así la vida útil de la batería. El convertidor también proporciona dos carriles de salida que suministran 12 Vcc a los microcontroladores y 120 Vcc a los controladores de los vidrios inteligentes. Con un transformador totalmente diseñado, su carga transitoria está dentro del 7 %.

Funciones
  • Menos de 20 mW de consumo en modo de espera con una tensión de entrada de 14 V
  • Eficiencia del 83.09 % a 16 V de entrada y 26.4 W de salida
  • El diseño de regulación del lado primario (sin optoacoplador) prolonga la vida útil del producto
  • Minimización de los subimpulsos y sobreimpulsos de salida durante los transitorios de carga
Opciones de tensión de salida PMP41038.1 PMP41038.2
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 120 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .2
Potencia de salida (W) 24 2.4
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- CCM Flyback- CCM
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT364.PDF (1512 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC81.PDF (285 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC80.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC83.ZIP (4896 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGJ8.ZIP (1568 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC82.PDF (1155 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC79.PDF (316 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 26.4-W Flyback Converter Reference Design for Smart Glass Application PDF | HTML 30/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos