PMP41068

Información general

Este diseño de referencia muestra una etapa de potencia de clase D de extremo único que emplea GaN HEMT. El diseño usa los dispositivos LMG2100R044 como interruptores de alimentación, la frecuencia de funcionamiento es de 1 MHz. 

Funciones
  • Al usarse GaN HEMT como interruptores de alimentación, la frecuencia de funcionamiento puede aumentar a 2 MHz o incluso a una frecuencia más alta. 
  • La distorsión armónica total (THD) de la configuración de circuito abierto no es superior a 0.4 %. 
  •  La eficiencia máxima es del 94.2 % a 54.9 %
Opciones de tensión de salida PMP41068.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT365.PDF (2010 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC50.PDF (280 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC49.PDF (178 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC52.ZIP (1500 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGJ2.ZIP (1588 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC51.PDF (1145 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC48.PDF (275 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS629210-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 1 A, alta eficiencia y bajo IQ para automoción en SOT-5

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AC14 — Inversores de 6 canales, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt
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
* Informe de prueba Discrete Single-Ended Class-D Power Stage Reference Design With GaN HEMT PDF | HTML 9/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos