PMP41079

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor elevador intercalado de 2 fases y 450 W para la aplicación de amplificador de audio de clase H. Para alimentar el amplificador de audio externo, el controlador es capaz de seguir la señal de control de clase H del amplificador y generar una tensión de salida que sigue la amplitud del altavoz. Por lo tanto, se puede lograr un consumo de energía y pérdidas totales minimizadas.

Funciones
  • Distribución de corriente interna bien equilibrada entre las dos fases del convertidor elevador; la potencia, así como el estrés térmico, pueden repartirse uniformemente con un tamaño de placa pequeño         
  • Convertidor de 450 W, 12 cm x 6.5 cm de tamaño; diseño de alta potencia y alta densidad de potencia         
  • Capacidad de control de clase H; la tensión de salida de refuerzo es capaz de seguir la amplitud de salida del altavoz para minimizar el consumo de energía, así como las pérdidas 
Opciones de tensión de salida PMP41079.1 PMP41079.2
Tensión de entrada (Min) (V) 9 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 42 10
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 .6
Potencia de salida (W) 420 6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Multiphase Boost- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT360.PDF (1534 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC40.PDF (350 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC39.PDF (181 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC42.ZIP (7394 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGJ0.ZIP (595 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC41.PDF (1241 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC38.ZIP (548 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TL331-Q1 — Comparador diferencial automotriz único

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5171-Q1 — Controlador buck-boost bidireccional automotriz de doble canal de 80 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2735-Q1 — Regulador CC/CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz y 1.6 MHz, certificación AEC-Q10

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TAS6584Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6584-Q1 para amplificador de audio de clase D de 4 canales, entrada digital de 45 V y 10 A

Este diseño de referencia muestra un convertidor elevador intercalado de 2 fases y 450 W para la aplicación de amplificador de audio de clase H. Para alimentar el amplificador de audio externo, el controlador es capaz de seguir la señal de control de clase H del amplificador y generar una tensión (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP41079 — Diseño de referencia de convertidor boost entrelazado de dos fases para amplificadores de audio d

TAS6584Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6584-Q1 para amplificador de audio de clase D de 4 canales, entrada digital de 45 V y 10 A

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP41079 — Diseño de referencia de convertidor boost entrelazado de dos fases para amplificadores de audio d
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
* Informe de prueba 2-Phase Interleaved Boost Converter Stage Ref. Des. for Class-H Audio Amplifier PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos