PMP41100

Información general

Este diseño de referencia de cargador compacto admite un cargador de baterías de 4 a 7 celdas de 900 mA apto para diversas aplicaciones, como herramientas eléctricas y aspiradoras con entrada de puerto USB Type-C®. Cuenta con el controlador TPS25730D para una configuración de perfil de potencia sin interrupciones. Con el BQ25756E, logra una eficiencia máxima del 96 % a través de modos de funcionamiento de buck-boost versátiles.

Funciones
  • Admite una carga de batería de 4 a 7 celdas con una corriente del cargador de 900 mA
  • Configuración simple del perfil de potencia con cadena de resistencia sin firmware
  • Compatible con USB-C con protocolo de alimentación PD3.0
  • Alta integración del conmutador de ruta de alimentación
  • Transición de modo fluida para optimizar la eficiencia en un amplio rango de entrada y salida
  • 96 % de eficiencia máxima
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT391.PDF (1517 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCU7.PDF (285 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCU6.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCU9.ZIP (1638 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO5.ZIP (727 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCU8.PDF (1420 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCU5.PDF (504 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25756E — Controlador de carga bidireccional buck-boost autónomo o controlado por I²C para baterías de hasta 7

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25730 — Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) solo receptor sin necesidad de desarrollo de fi
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
* Informe de prueba 27W Integrated USB Type-C® PD Sink-Only Charger Reference Design for 4- to 7-Cell Batteries PDF | HTML 11/04/2024
Artículo técnico Migrating from a barrel jack to USB Type-C PD PDF | HTML 15/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos