PMP41117

Información general

Este diseño de referencia es un cargador USB Power Delivery (PD) de doble puerto de 65 W con retorno de nitruro de galio (GaN) de polarización propia. Este diseño puede suministrar 65 W de potencia nominal completa de 90 VAC a 264 VAC y cumplir con estándares y reglamentaciones de eficiencia como el nivel VI del DoE y el nivel 2 del CoC V5 para una eficiencia media del 25 %, 50 %, 75 % y 100 %, al tiempo que consigue un bajo consumo de potencia de reserva. El convertidor de retorno UCG28826 de etapa de CA-CC cuenta con la autopolarización VCC y simplifica el circuito eliminando el devanado auxiliar y el circuito rectificador VCC asociado. La frecuencia de conmutación del convertidor buck TPS56837HA de etapa CC-CC se ejecuta a 500 kHz, lo que puede reducir aún más el tamaño de la etapa buck, y da como resultado una densidad de potencia de 2.3 W por centímetro cúbico.

Funciones
  • Logre una eficiencia del 91.8 % a 90 VCA, con un único puerto
  • 2.3 W por centímetro cúbico y densidad de potencia en función del tamaño de la placa de circuito impreso (PCB)
  • Cumple con los estándares de eficiencia nivel VI del DoE y nivel 2 del CoC V5
  • Consumo de potencia sin carga de 23 mW a 115 VCA y de 30 mW a 230 VCA
  • Potencia independiente completa de 65 W en cada puerto USB
Opciones de tensión de salida PMP41117.1 PMP41117.2 PMP41117.3 PMP41117.4
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 20 15 9 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.25 3 3 3
Potencia de salida (W) 65 45 27 15
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC AC
Topología Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT408A.PDF (5424 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDP1.PDF (194 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDP2.PDF (244 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDP5.PDF (158 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDP6.PDF (156 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDP3.ZIP (3037 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMDP4.ZIP (2159 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGU4.ZIP (543 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCGU5.ZIP (530 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDO9.PDF (811 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDP0.PDF (923 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDO7.PDF (317 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMDO8.PDF (318 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCG28826 — Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (65 W)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS56837H — Convertidor reductor síncrono de 8 A con entrada de 4.5 V a 28 V y un rango de tensión de salida com
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
* Informe de prueba 65W Dual-Port USB Power Delivery Charger With Self-Biasing GaN Flyback Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 9/05/2025
Artículo técnico How to simplify AC/DC flyback design with a self-biased converter PDF | HTML 22/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos