PMP41131

Información general

Este diseño de referencia es un cargador de suministro de energía (PD) USB CA/CC de 45 W y perfil bajo con controlador de retorno integrado e interruptor de potencia de nitruro de galio (GaN). Este diseño puede alcanzar menos de 10 mm de altura mediante el uso de un transformador de PCB planar de bajo perfil. El convertidor de retorno de inercia UCG28826 dispone de polarización automática de VCC y simplifica el bobinado del transformador planar de la placa de circuito impreso al eliminar el bobinado auxiliar y el circuito rectificador de VCC asociado. El diseño puede cumplir normas y reglamentos de eficiencia como el nivel VI del Departamento de Energía (DOE) y las normas de nivel 2 de la versión 5 (V5) del Código de Conducta (CoC). El diseño consigue un consumo de potencia en modo de espera inferior a 75 mW a 230 VCA.

Funciones
  • <10 mm de altura, diseño de bajo perfil con transformador plano PCB
  • Logre una eficiencia del 92 % a 90 VCA
  • Diseño simplificado del bobinado de la placa de circuito impreso con la función de polarización automática de VCC
  • Cumple las normas de eficiencia DoE Nivel VI y CoC V5 nivel 2
  • Consumo de potencia sin carga de <75 mW a 230 VAC
Opciones de tensión de salida PMP41131.1 PMP41131.2 PMP41131.3 PMP41131.4
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 20 15 9 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.25 3 3 3
Potencia de salida (W) 45 45 27 15
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC AC
Topología Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT422.PDF (4208 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDME58.PDF (422 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME59.PDF (340 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME61.ZIP (4006 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX8.ZIP (2072 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME60.PDF (1610 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

PDF | HTML
TIDME57.PDF (494 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCG28826 — Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (65 W)

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Universal AC-Input 45W Low-Profile USB Power Delivery Charger Reference Design With Integrated GaN PDF | HTML 10/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos