PMP41134

Información general

El diseño de referencia del convertidor CC/CC de doble puente activo resonante en serie (SR-DAB) ofrece ventajas como conmutación suave, menor corriente circulante y alta eficiencia. El diseño resulta beneficioso cuando se necesitan densidad de potencia, costo, aislamiento galvánico, amplio rango de ganancia y alta eficiencia para centrales eléctricas portátiles y aplicaciones de almacenamiento de energía. En este diseño se ilustra el control de la topología de potencia mediante un MCU C2000™ en modo de bucle cerrado de corriente, que admite el funcionamiento bidireccional para admitir aplicaciones de carga y descarga de la batería.

Funciones
  • Vprim: De 360 a 550 VCC; vSEC: 40–60VDC
  • Potencia máxima: 3.6kW
  • Alcanza una eficiencia máxima del 98.5%
  • Conmutación suave con conmutación de tensión cero (ZVS) en los lados primario y secundario, lo que permite una mayor eficiencia.
  • Controlador TMS320F28P55x para la implementación del control digital
Opciones de tensión de salida PMP41134.1
Tensión de entrada (Min) (V) 360
Tensión de entrada (Máx) (V) 550
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 75
Potencia de salida (W) 3600
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT438.PDF (826 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDME14.ZIP (452 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME13A.ZIP (153 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME16.ZIP (6245 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW9.ZIP (233 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME15.ZIP (1403 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME12.ZIP (860 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC0311R — Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V y salida ratiométrica para detección de tensión co

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1302 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm
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
* Informe de prueba 3.6kW Bidirectional SR-DAB Converter Reference Design for Energy Storage System PDF | HTML 14/03/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos