PMP41139

Información general

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de 3.5 kW, de 800 V a 14 V, con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de la topología de medio puente apilado (SHB) hace que el convertidor funcione a 800 V con GaN HEMT de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de conmutación elevada. En este diseño, el convertidor utiliza un transformador de menor tamaño. Para facilitar el rendimiento térmico de los transistores de efecto de campo de semiconductores de óxido metálico (MOSFET) de abrazadera activa, el convertidor utiliza circuitos de abrazadera activa de dos canales.

Funciones
  • Medio puente apilado (SHB) basado en GaN de 650 V que utiliza LMG3522 en un sistema de batería de 800 V
  • Frecuencia de conmutación de 200 kHz, el tamaño magnético es un 35 % inferior a 100 kHz
  • 95.48 % a 200 kHz, 800 V Vin, 13.5 V Vout, aproximadamente 1 kW
  • Circuitos de abrazadera activa dobles para escenarios de alta frecuencia y tensión de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) del rectificador síncrono bajo (SR)
  • La optimización de la eficiencia de la carga ligera promueve una eficiencia máxima del 5 %
Opciones de tensión de salida PMP41139.1
Tensión de entrada (Min) (V) 400
Tensión de entrada (Máx) (V) 900
Tensión de salida (Nom) (V) 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) 250
Potencia de salida (W) 3500
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT435.PDF (1591 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDX4.ZIP (781 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDX6.ZIP (312 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDX5.ZIP (21906 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW1.ZIP (6570 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDX3.ZIP (8527 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDX2.ZIP (5213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3522R030 — FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133-Q1 — Sensor de corriente de efecto Hall de 1 MHz con AFR y ALERT para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74202-Q1 — Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC3311-Q1 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de 0 a 2 V para automoción con convertidor CC/

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27332-Q1 — Contr. de canal único automotriz, VDD de 20 V, 9 A/9 A, capacidad de entrada de −5 V y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS653860-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) de 2.3 V a 36 V, 2.8 A para aplicaciones de seguridad aut

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6507-Q1 — Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V para automoción de bajas emisiones co

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 3.5kW, 800V to 14V DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 28/02/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos