PMP4320A

Información general

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good performance with flexible configuration options, which makes it an ideal choice for the bus converter.

Funciones
  • Fully tested to comply with telecom customer requirements
  • Flexible configuration of key parameters
  • Full Bridge converter with synchronous rectifier
  • Good thermal performance with low component count
  • Efficiency of 93.9%
  • Protection features output OVP, OCP and input UVP
Opciones de tensión de salida PMP4320A.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 50
Potencia de salida (W) 600
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU556.PDF (758 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAO5.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC640.ZIP (2725 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAO4.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM34927 — Regulador de polarización secundaria integrado de 600 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7420 — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27201 — Contr. de comp. de medio puente, 120 V, 3 A c/ UVLO 7 V, amplio rango de TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27282 — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3 A/3 A con UVLO 5 V, interbloqueo y opc. de habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27284 — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3 A/3 A con UVLO de 5 V y opciones de habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715A — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715A-NM — Regulador lineal de caída baja de 24 V, 80 mA y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP4320A Test Results 23/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos