PMP4403

Información general

El PMP4403 es un diseño de referencia de entrada de CA en 5 V y 3 A para aplicaciones de cargador DFP con USB Type-C™. También es compatible con la especificación BC 1.2 para dispositivos. La solución es un convertidor flyback cuasirresonante (QR) rectificado y sincrónico que utiliza los modelos UCC28740 y UCC24636. Se consigue una buena regulación y un buen rendimiento dinámico utilizando un controlador de regulación del lado secundario UCC28740. También se adopta en el diseño el controlador SR de equilibrio voltios-segundos UCC24636 para mejorar la eficiencia. La solución supera fácilmente los estándares DoE nivel VI y CoC V5 nivel 2 de la UE.

Funciones
  • Flyback S.R QR con regulación del lado secundario
  • <30 mW de potencia en espera
  • DFP con USB Type-C de 15 W + BC1.2
  • Cumple las normas DoE de nivel VI y CoC V5 de nivel 2 de la UE
  • Totalmente probado y conforme al estándar EN55022 Clase B para EMI conducidas y radiadas
Opciones de tensión de salida PMP4403.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBZ0.PDF (478 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMA4.PDF (77 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMA3.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMA6.ZIP (27 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA9.ZIP (212 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMA5.ZIP (635 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMA2.PDF (159 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514 — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 3A con VCONN

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP4403 Test Results 13/06/2016
Artículo técnico USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 23/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos