PMP4438

Información general

This 5V / 2A  solution implements a current mode controller LM5020.  Input voltage range is 36V-72V as typical. The efficiency is 84.85%@48Vin full load. The design measures 51mm x 26mm x 12.5mm with standard industrial pinout.

Funciones
  • Wide input range from 36V to 72V
  • Programmable UVLO
  • High Efficiency
  • Good thermal performance
  • Standard 1/8 brick pinout
  • This circuit design is tested and includes demo
Opciones de tensión de salida PMP4438.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 72
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU825.PDF (537 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD72.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC945.ZIP (656 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD71.PDF (91 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP4438 Test Results 5/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos