PMP4475

Diseño de referencia de módulo CC-CC de 1/8 de ladrillo de 5 V/2 A con entrada de 48 V

Información general

The PMP4475 is a 5V / 2A reference design that implements a current mode controller LM5020. The input voltage range is 36V-72V with 48V typical. The efficiency is 85.1% at 48Vin and at full load. The design measures 51mm x 26mm x 12.5mm.

Funciones
  • Wide input range from 36V to 72V
  • Low cost solution using flyback topology
  • Vin UVP/OVP
  • Hiccup SCP reduces power loss when over current
  • High efficieny up to 85.1%
  • Standard 1/8 brick pinout
Opciones de tensión de salida PMP4475.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 72
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU949.PDF (458 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREI5.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREI6.ZIP (734 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDREI4.PDF (101 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP4475 Test Results 16/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos