PMP5123

Información general

This reference design generates an isolated 12V/7A output from an 8V to 36V DC input.  The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage.  The low gate charge and low RDSon of the CSD19533Q5A and CSD19534Q5A allow this design to achieve a max load efficiency over 93%, with a peak efficiency of over 94%.  The compact UCC27511 drivers simplify the gate drive circuitry for the synchronous rectifiers.

Funciones
  • High Efficiency (over 94% peak)
  • Low profile, less than 0.5 inches (12.5mm) max component height
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
Opciones de tensión de salida PMP5123.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 7
Potencia de salida (W) 84
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUU822A.PDF (2835 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCH5A.PDF (85 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLUR784A.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCH6A.PDF (431 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLUR783A.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm
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
* Informe de prueba PMP5123 Test Results (Rev. A) 3/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos