PMP5647

Información general

Diseño de referencia del convertidor inductor primario de un único extremo (SEPIC) PMP5647 basado en el controlador TPS40210. Funciona en un rango de entrada de 9 a 36 V y suministra 24 V a una corriente de salida de máximo 0.85 A.

Funciones
  • Buena regulación de carga y de línea
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP5647.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .85
Potencia de salida (W) 20.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCJ7.PDF (777 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROI6.PDF (421 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROI5.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROI4.PDF (23 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno
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
* Informe de prueba PMP5647 Test Results 4/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos