PMP5722

Información general

This reference design shows the functionality and performance of a complete single-cell battery power solution using a coin-cell Li-Ion battery. It can be powered either by an external adapter or by an USB port. When the board is connected to a computer, the load current, state-of-charge, and much more information about the battery can be monitored on a GUI.

Funciones
  • Complete solution
  • Monitoring
  • Precise
Opciones de tensión de salida PMP5722.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5
Tensión de salida (Nom) (V) 4.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 2.05
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU748.PDF (551 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCN7.PDF (35 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCN6.PDF (17 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCN8.ZIP (366 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC884.ZIP (275 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCN5.PDF (286 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24050 — Cargador de batería lineal de iones de litio de 1 celda y 1 A con detección automática de AC/USB

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2970 — Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510 — MCU 25 MHz c/ 32 KB flash, 4 KB SRAM, ADC 10 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2113A — Multiplexor de potencia de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, con conmutación automática y salida de e

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC936 — PMP5722 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP5722 — Diseño de referencia de solución de alimentación de batería de una celda

TIDC936 — PMP5722 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/03/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP5722 — Diseño de referencia de solución de alimentación de batería de una celda

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc936 or www.ti.com/lit/xx/tidc936/tidc936.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC936. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba PMP5722 Test Results 19/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos