PMP7188

Convertidor de CA a CC de retorno aislado y línea alta con entrada CA de 185 V a 265 V y salida 12 V

Información general

This power reference design uses the LM5021 AC-DC Current Mode PWM controller. The switching frequency is programmed at 130KHz in an isolated flyback topology with minimal external components and small form factor size. The design is optimized for high-line input and 12V / 2A output. High Efficiency is achieved over load range thanks to the skip cycle mode and ultra low start-up current of the LM5021 controller.

Funciones
  • Fixed Swicthing frequency @130KHz
  • 86.6% efficiency achieved @ 230Vac input, 12V@2A output
  • 76.6% efficiency at 10% load
  • 130mA No load power disappation
  • Excellent Output voltage regulation achieved
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU839.PDF (348 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDD0.PDF (20 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC961.ZIP (61 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDC9.PDF (55 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP7188 Test Results 10/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos