PMP7207

Información general

El diseño de referencia de PMP7207 funciona en un rango de entrada de 8 V a 16 V y proporciona -12 V a 1 A en la salida. Este diseño pertenece al material de presentación del taller de Potencia de TI.

Funciones
  • Convertidor inversor buck-boost de bajo costo.
  • Excelente para que los principiantes en electrónica de potencia estudien la topología
  • Archivos de diseño e informe de pruebas incluidos

Opciones de tensión de salida PMP7207.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) -12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBL4.PDF (351 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKR2.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKR4.ZIP (62 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBX1.ZIP (103 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKR3.PDF (30 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKR1.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40200 — Controlador CC/CC reductor no síncrono de entrada amplia
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
* Informe de prueba PMP7207 Test Results 11/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos