PMP7246

Información general

This is a 350W High Speed Full Bridge Phase Shift ZVT Synchronous Rectification DC/DC reference design. It is built for telecom applications to supply a RF Power Amplifier stage. The design is utilizing UCC28950 voltage mode forward and average current limitation backward converter (two quadrant converter). It can modulate output voltage from 20V to 32V within 200us (at maximum 200uF of capacitive load) – so called: slow drain modulation. The converter has full load steps capability as well. It is a very small design for high sophisticated telecom applications. The system can also be used for all other two quadrant applications. Input voltage range: 36VDC-60VDC; Output voltage: 20VDC…32VDC (adjustable); Output current: 12A (18Apeak).

Funciones
  • Greater than 90% efficiency at full load (24V/0.5A)
  • Less than 80mW of stand-by power consumption under no load
  • Constant Current regulation feature of UCC28700DBV ensures output short-circuit protection
  • Fast Start-up
Opciones de tensión de salida PMP7246.1 PMP7246.2
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 32 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12 5
Potencia de salida (W) 384 60
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted Half Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU656.PDF (1008 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBX4.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC775.ZIP (217 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBX3.PDF (310 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5039 — Controlador PWM de medio puente con límite de corriente avanzado

Hoja de datos: PDF
Controladores de CA/CC

UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA194 — Amplificador de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV272 — Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27200A — Controlador de compuerta de medio puente, 120 V, 3 A/3 A con UVLO 7 V y entradas CMOS

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317L — Regulador de tensión lineal ajustable de 100 mA y 35 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC37324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5A, con entrada no inversa dobl

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP7246 Test Results 24/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos