PMP7355

Información general

This reference evaluation module, featuring the TPS23753A PoE interface and isolated converter controller, is used for class 3 PoE applications where low cost is required.

The flyback topology with diode rectifier results in a low cost converter with reasonable size and efficiency.

Funciones
  • Isolated non synchronous flyback
  • 5V at 2A output
  • Low cost
  • Uses TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD and PWM controller
  • Small board size
  • This circuit is fully functional tested and recommended for new designs
Opciones de tensión de salida PMP7355.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVU842.PDF (391 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVRB21.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVC475.ZIP (507 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVU843.PDF (156 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRB20.PDF (40 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP7355 Test Results 16/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos