PMP7361

Diseño de referencia de retorno aislado con entrada CC de 18 V a 60 V y salida de 54 V/1.1 A

Información general

PMP7361 is an isolated flyback converter with a 54V/1.1A output.  The 18-60VDC input is suitable for 24VDC industrial and 48VDC telecom applications.  The 54VDC output can be used to power PoE power sourcing equipment (PSE).

Funciones
  • Efficiency of 93% with 48V input and maximum load
  • Good line/load regulation with optocoupler feedback
  • Wide input range
  • 1500Vrms isolation for telecom or PoE
  • Optional capacitors to provide hold up time
Opciones de tensión de salida PMP7361.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.1
Potencia de salida (W) 59.4
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB61.PDF (904 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIY5.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBG5.ZIP (271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIY4.PDF (77 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Referencias de tensión en derivación

TLV431ARegulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2809-2Controlador de lado primario de bajo consumo con UVLO de 150 V/8 V y -40 °C a 85 °C

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP7361 Test Results 30/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos