PMP7499

Información general

This converter provides a high power PoE output of 12V/5A. The TPS2379 PD controller allows the use of an external hot swap FET for increased efficiency. The UCC2897A PWM controller is used to implement a high efficiency active clamp forward converter.

Funciones
  • High efficiency (90% with PoE supply, 93.6% with adapter supply)
  • 12V at 5A output
  • Isolated Forward with synchornous rectifier
  • Uses TPS2379 combined with UCC2897A to implement a high efficiency active forward converter
  • Allows an external hot swap FET for increased efficiency
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
Opciones de tensión de salida PMP7499.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVU900.PDF (551 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVRB56.PDF (142 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC431.ZIP (344 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVU901.PDF (202 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRB55.PDF (59 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2379 — Interfaz PD de alta potencia IEEE 802.3at de PoE con controlador de puerta externo

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP7499 Test Results 21/03/2013
Artículo técnico Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos