PMP7804

Información general

El diseño de referencia PMP7804 proporciona todos los carriles de alimentación necesarios para alimentar la familia de matrices de puertas programables de campo (FPGA) de la serie Xilinx ® Kintex ® 7.  Este diseño utiliza módulos de alimentación Simple Switcher junto con los reguladores buck síncronos de baja tensión LM2121x para facilitar su uso y obtener ciclos de diseño más cortos.  Este diseño está optimizado para una entrada de 12 V.

Funciones
  • Proporciona todos los carriles de alimentación necesarios para una matriz de puertas programables de campo (FPGA) de la serie Xilinx® Kintex® 7
  • Diseño optimizado para admitir una entrada de 12 V
  • Secuencia de encendido en placa
  • Diseño del módulo que facilita su uso
Opciones de tensión de salida PMP7804.1 PMP7804.10 PMP7804.2 PMP7804.3 PMP7804.4 PMP7804.5 PMP7804.6 PMP7804.7 PMP7804.8 PMP7804.9
Tensión de entrada (Min) (V) 10 10.8 10 10 10 10 10 10 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14.4 14 14 14 14 14 14 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 1.8 6.85 2 2.5 3.3 1.5 1 1.2 1 1.35
Amperímetro de salida (Máx) (A) 16 16 2 8 16.5 4 6 4 6 4
Potencia de salida (W) 28.8 109.6 4 20 54.45 6 6 4.8 6 5.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU140.PDF (567 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVR115.PDF (219 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCF7.PDF (68 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SNVR116.PDF (826 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SNVR184.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM20333 — Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 3 A y 4.5-36 V con sincronización de frecuencia

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LM21212-1 — Regulador reductor síncrono de modo de tensión de 12 A y 2.95-5.5 V con sincronización de frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ22008 — Módulo de potencia SIMPLE SWITCHER® 8A con tensión de entrada máxima de 20V y reparto de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ22010 — Módulo de potencia SIMPLE SWITCHER® 10A con tensión de entrada máxima de 20V y reparto de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
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
* Informe de prueba PMP7804 Test Results 7/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos